21919440
SEMiX405MLI07E4
SEMiX 5p
21919440
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktstatus | In Production New |
| Herkunftsland | Italy |
| Stromstärke (A) | 400 A |
| Spannung | 650 V |
| Topologie | 3-Level |
| Produktlinie | SEMiX |
| Gehäuse | SEMiX 5p |
| Abmessungen (LxBxH) | 130x70x17 |
| Technologie | IGBT |
| Chip Technologie | IGBT 4 (Trench) |
| Eigenschaften | Solderless assembling solution with PressFIT signal pins and screw power terminalsIGBT 4 Trench Gate TechnologyV<sub>CE(sat) </sub>with positive temperature coefficientLow inductance caseReliable mechanical design with injection moulded terminals and reliable internal connectionsUL recognized file no. E63532NTC temperature sensor inside |
| Typische Anwendungsgebiete | UPSSolarMotor Drives |
| Ehemalige Teilenummer | 21919440 |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.39 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.39 Kilogramm |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Variants | <a href="/de-de/products/p/semix405mli07e4-m04-21919440vm04">SEMiX405MLI07E4-M04</a><a href="/de-de/products/p/semix405mli07e4-m06-21919440vm06">SEMiX405MLI07E4-M06</a><a href="/de-de/products/p/semix405mli07e4-21919440">SEMiX405MLI07E4</a> |