27891106
SEMiX402GAR066HDs
SEMiX 2s
27891106
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktstatus | In Production |
| Herkunftsland | Slovakia |
| Stromstärke (A) | 400 A |
| Spannung | 600 V |
| Topologie | Chopper/Booster |
| Produktlinie | SEMiX |
| Gehäuse | SEMiX 2s |
| Abmessungen (LxBxH) | 117x64x17 |
| Technologie | IGBT |
| Chip Technologie | IGBT 3 (Trench) |
| Eigenschaften | Homogeneous SiTrench = Trenchgate technologyV<sub>CE(sat) </sub>with positive temperature coefficientUL recognised file no. E63532 |
| Typische Anwendungsgebiete | Matrix ConverterResonant InverterCurrent Source Inverter |
| Ehemalige Teilenummer | 27891106 |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.275 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.236 Kilogramm |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Variants | <a href="/de-de/products/p/semix402gar066hds-m04-27891106vm04">SEMiX402GAR066HDs-M04</a><a href="/de-de/products/p/semix402gar066hds-m06-27891106vm06">SEMiX402GAR066HDs-M06</a><a href="/de-de/products/p/semix402gar066hds-27891106">SEMiX402GAR066HDs</a> |