Semikron Danfoss logo

27891104

SEMiX402GAL066HDs

SEMiX 2s

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production
HerkunftslandSlovakia
Stromstärke (A)400 A
Spannung600 V
TopologieChopper/Booster
ProduktlinieSEMiX
GehäuseSEMiX 2s
Abmessungen (LxBxH)117x64x17
TechnologieIGBT
Chip TechnologieIGBT 3 (Trench)
EigenschaftenHomogeneous SiTrench = Trenchgate technologyV<sub>CE(sat) </sub>with positive temperature coefficientUL recognised file no. E63532
Typische AnwendungsgebieteMatrix ConverterResonant InverterCurrent Source Inverter
Ehemalige Teilenummer27891104

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.275 Kilogramm
Nettogewicht0.236 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

Eigenschaften
Wert
Variants<a href="/de-de/products/p/semix402gal066hds-m04-27891104vm04">SEMiX402GAL066HDs-M04</a><a href="/de-de/products/p/semix402gal066hds-m06-27891104vm06">SEMiX402GAL066HDs-M06</a><a href="/de-de/products/p/semix402gal066hds-27891104">SEMiX402GAL066HDs</a>