21920700
SEMiX365DH16
SEMiX 5p
21920700
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktstatus | In Production New |
| Herkunftsland | Italy |
| Stromstärke (A) | 484 A |
| Spannung | 1600 V |
| Topologie | Rectifier |
| Produktlinie | SEMiX |
| Gehäuse | SEMiX 5p |
| Abmessungen (LxBxH) | 130x70x17 |
| Technologie | Bridge |
| Features | Terminal height 17 mmSolderless assembling solution with PressFIT signal pins and screw power terminalsNTC temperature sensor inside |
| Typische Anwendungsgebiete | Input Bridge Rectifier for AC/DC motor controlPower supply |
| Ehemalige Teilenummer | 21920700 |
| Stoßstrom (A) | 2750 A |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.42 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.39 Kilogramm |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Variants | <a href="/de-de/products/p/semix365dh16-m04-21920700vm04">SEMiX365DH16-M04</a><a href="/de-de/products/p/semix365dh16-m06-21920700vm06">SEMiX365DH16-M06</a><a href="/de-de/products/p/semix365dh16-21920700">SEMiX365DH16</a> |