Semikron Danfoss logo

27890830

SEMiX341D16s

SEMiX 13

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production
HerkunftslandSlovakia
Stromstärke (A)348 A
Spannung1600 V
TopologieRectifier
ProduktlinieSEMiX
GehäuseSEMiX 13
Abmessungen (LxBxH)138x71x17
TechnologieBridge
EigenschaftenTerminal height 17 mmChips soldered directly to isolated substrateUL recognised file no. E63532
Typische AnwendungsgebieteInput Bridge Rectifier for AC/DC motor controlPower supply
Ehemalige Teilenummer27890830
Stoßstrom (A)2000 A

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.375 Kilogramm
Nettogewicht0.29 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

Eigenschaften
Wert
Variants<a href="/de-de/products/p/semix341d16s-m04-27890830vm04">SEMiX341D16s-M04</a><a href="/de-de/products/p/semix341d16s-27890830">SEMiX341D16s</a>