27895520
SEMiX303GB17E7p
SEMiX 3p
27895520
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktstatus | In Production New |
| Herkunftsland | Slovakia |
| Stromstärke (A) | 300 A |
| Spannung | 1700 V |
| Topologie | Half-Bridge |
| Produktlinie | SEMiX |
| Gehäuse | SEMiX 3p |
| Abmessungen (LxBxH) | 150x62x17 |
| Technologie | IGBT |
| Chip Technologie | IGBT T7 |
| Features | Homogeneous SiTrench = Trenchgate technologyV<sub>CE(sat)</sub> with positive temperature coefficientHigh short circuit capabilityPress-fit pins as auxiliary contactsUL recognized, file no. E63532 |
| Typische Anwendungsgebiete | AC inverter drivesUPSRenewable energy systems |
| Ehemalige Teilenummer | 27895520 |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.381 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.35 Kilogramm |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Variante | No accessory |
| Varianten Beschreibung | The SEMiX303GB17E7p is a 1700 V IGBT module and comes as bare module without pre-applied thermal interface material or lid, ideal for custom assembly processes. |
| Varianten Kurzbeschreibung | Bare module without pre-applied TIM or lid |
| Variants | <a href="/de-de/products/p/semix303gb17e7p-m04-27895520vm04">SEMiX303GB17E7p-M04</a><a href="/de-de/products/p/semix303gb17e7p-m06-27895520vm06">SEMiX303GB17E7p-M06</a><a href="/de-de/products/p/semix303gb17e7p-m07-27895520vm07">SEMiX303GB17E7p-M07</a><a href="/de-de/products/p/semix303gb17e7p-27895520">SEMiX303GB17E7p</a> |