Semikron Danfoss logo

27892075

SEMiX303GB17E4s

SEMiX 3s

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production
HerkunftslandSlovakia
Stromstärke (A)300 A
Spannung1700 V
TopologieHalf-Bridge
ProduktlinieSEMiX
GehäuseSEMiX 3s
Abmessungen (LxBxH)150x64x17
TechnologieIGBT
Chip TechnologieIGBT 4 (Trench)
FeaturesHomogeneous SiTrench = Trenchgate technologyV<sub>CE(sat)</sub> with positive temperature coefficientHigh short circuit capabilityUL recognized, file no. E63532
Typische AnwendungsgebieteAC inverter drivesUPSElectronic Welding
Ehemalige Teilenummer27892075

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.349 Kilogramm
Nettogewicht0.289 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

Eigenschaften
Wert
VarianteNo accessory
Varianten BeschreibungThe SEMiX303GB17E4s is a 1700 V IGBT module and comes as bare module without pre-applied thermal interface material or lid, ideal for custom assembly processes.
Varianten KurzbeschreibungBare module without pre-applied TIM or lid
Variants<a href="/de-de/products/p/semix303gb17e4s-m04-27892075vm04">SEMiX303GB17E4s-M04</a><a href="/de-de/products/p/semix303gb17e4s-m05-27892075vm05">SEMiX303GB17E4s-M05</a><a href="/de-de/products/p/semix303gb17e4s-m06-27892075vm06">SEMiX303GB17E4s-M06</a><a href="/de-de/products/p/semix303gb17e4s-m07-27892075vm07">SEMiX303GB17E4s-M07</a><a href="/de-de/products/p/semix303gb17e4s-27892075">SEMiX303GB17E4s</a>