27890131
SEMiX303GB12Vs
SEMiX 3s
27890131
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktstatus | In Production |
| Herkunftsland | Slovakia |
| Stromstärke (A) | 300 A |
| Spannung | 1200 V |
| Topologie | Half-Bridge |
| Produktlinie | SEMiX |
| Gehäuse | SEMiX 3s |
| Abmessungen (LxBxH) | 150x64x17 |
| Technologie | IGBT |
| Chip Technologie | V-IGBT |
| Features | Homogeneous SiV<sub>CE(sat)</sub> with positive temperature coefficientHigh short circuit capabilityUL recognised file no. E63532 |
| Typische Anwendungsgebiete | AC inverter drivesUPSElectronic Welding |
| Ehemalige Teilenummer | 27890131 |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.349 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.289 Kilogramm |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Variante | No accessory |
| Varianten Beschreibung | The SEMiX303GB12Vs is a 1200 V IGBT module and comes as bare module without pre-applied thermal interface material or lid, ideal for custom assembly processes. |
| Varianten Kurzbeschreibung | Bare module without pre-applied TIM or lid |
| Variants | <a href="/de-de/products/p/semix303gb12vs-m04-27890131vm04">SEMiX303GB12Vs-M04</a><a href="/de-de/products/p/semix303gb12vs-m06-27890131vm06">SEMiX303GB12Vs-M06</a><a href="/de-de/products/p/semix303gb12vs-m07-27890131vm07">SEMiX303GB12Vs-M07</a><a href="/de-de/products/p/semix303gb12vs-27890131">SEMiX303GB12Vs</a> |