Semikron Danfoss logo

27897007

SEMiX303GB12E4I50p

SEMiX 3p shunt

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production New
HerkunftslandSlovakia
Stromstärke (A)300 A
Spannung1200 V
TopologieHalf-Bridge
ProduktlinieSEMiX
GehäuseSEMiX 3p shunt
Abmessungen (LxBxH)150x62x17
TechnologieIGBT
Chip TechnologieIGBT 4 (Trench)
FeaturesHomogeneous SiTrench = Trenchgate technologyV<sub>CE(sat)</sub> with positive temperature coefficientHigh short circuit capabilityPress-fit pins as auxiliary contactsCurrent sensing shunt resistorUL recognized, file no. E63532
Typische AnwendungsgebieteAC inverter drivesUPSRenewable energy systems
Ehemalige Teilenummer27897007

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.381 Kilogramm
Nettogewicht0.35 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

Eigenschaften
Wert
Variants<a href="/de-de/products/p/semix303gb12e4i50p-m04-27897007vm04">SEMiX303GB12E4I50p-M04</a><a href="/de-de/products/p/semix303gb12e4i50p-m06-27897007vm06">SEMiX303GB12E4I50p-M06</a><a href="/de-de/products/p/semix303gb12e4i50p-m07-27897007vm07">SEMiX303GB12E4I50p-M07</a><a href="/de-de/products/p/semix303gb12e4i50p-27897007">SEMiX303GB12E4I50p</a>