Semikron Danfoss logo

27890820

SEMiX302KT16s

SEMiX 2s

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production
HerkunftslandSlovakia
Stromstärke (A)300 A
Spannung1600 V
TopologieThyristor
ProduktlinieSEMiX
GehäuseSEMiX 2s
Abmessungen (LxBxH)117x64x17
TechnologieThyristor / Diode
FeaturesTerminal height 17 mmChips soldered directly to isolated substrateUL recognized, file no. E63532
Typische AnwendungsgebieteInput Bridge Rectifier for AC/DC motor controlPower supply
Ehemalige Teilenummer27890820
Stoßstrom (A)8000 A

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.279 Kilogramm
Nettogewicht0.24 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

Eigenschaften
Wert
VarianteNo accessory
Varianten BeschreibungThe SEMiX302KT16s is a 1600 V Thyristor / Diode module and comes as bare module without pre-applied thermal interface material or lid, ideal for custom assembly processes.
Varianten KurzbeschreibungBare module without pre-applied TIM or lid
Variants<a href="/de-de/products/p/semix302kt16s-m04-27890820vm04">SEMiX302KT16s-M04</a><a href="/de-de/products/p/semix302kt16s-m06-27890820vm06">SEMiX302KT16s-M06</a><a href="/de-de/products/p/semix302kt16s-m07-27890820vm07">SEMiX302KT16s-M07</a><a href="/de-de/products/p/semix302kt16s-27890820">SEMiX302KT16s</a>