27890822
SEMiX302KH16s
SEMiX 2s
27890822
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktstatus | In Production |
| Herkunftsland | Slovakia |
| Stromstärke (A) | 300 A |
| Spannung | 1600 V |
| Topologie | Rectifier |
| Produktlinie | SEMiX |
| Gehäuse | SEMiX 2s |
| Abmessungen (LxBxH) | 117x64x17 |
| Technologie | Thyristor / Diode |
| Features | Terminal height 17 mmChips soldered directly to insulated substrate |
| Typische Anwendungsgebiete | Input Bridge Rectifier for AC/DC motor controlPower supply |
| Ehemalige Teilenummer | 27890822 |
| Stoßstrom (A) | 8000 A |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.279 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.24 Kilogramm |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Variante | No accessory |
| Varianten Beschreibung | The SEMiX302KH16s is a 1600 V Thyristor / Diode module and comes as bare module without pre-applied thermal interface material or lid, ideal for custom assembly processes. |
| Varianten Kurzbeschreibung | Bare module without pre-applied TIM or lid |
| Variants | <a href="/de-de/products/p/semix302kh16s-m04-27890822vm04">SEMiX302KH16s-M04</a><a href="/de-de/products/p/semix302kh16s-m06-27890822vm06">SEMiX302KH16s-M06</a><a href="/de-de/products/p/semix302kh16s-27890822">SEMiX302KH16s</a> |