27892110
SEMiX302GB17E4s
SEMiX 2s
27892110
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktstatus | In Production |
| Herkunftsland | Slovakia |
| Stromstärke (A) | 300 A |
| Spannung | 1700 V |
| Topologie | Half-Bridge |
| Produktlinie | SEMiX |
| Gehäuse | SEMiX 2s |
| Abmessungen (LxBxH) | 117x64x17 |
| Technologie | IGBT |
| Chip Technologie | IGBT 4 (Trench) |
| Features | Homogeneous SiTrench = Trenchgate technologyV<sub>CE(sat)</sub> with positive temperature coefficientHigh short circuit capabilityUL recognized, file no. E63532 |
| Typische Anwendungsgebiete | AC inverter drivesUPSElectronic Welding |
| Ehemalige Teilenummer | 27892110 |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.275 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.236 Kilogramm |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Variante | No accessory |
| Varianten Beschreibung | The SEMiX302GB17E4s is a 1700 V IGBT module and comes as bare module without pre-applied thermal interface material or lid, ideal for custom assembly processes. |
| Varianten Kurzbeschreibung | Bare module without pre-applied TIM or lid |
| Variants | <a href="/de-de/products/p/semix302gb17e4s-m04-27892110vm04">SEMiX302GB17E4s-M04</a><a href="/de-de/products/p/semix302gb17e4s-m06-27892110vm06">SEMiX302GB17E4s-M06</a><a href="/de-de/products/p/semix302gb17e4s-27892110">SEMiX302GB17E4s</a> |