Semikron Danfoss logo

27890120

SEMiX302GB12E4s

SEMiX 2s

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production
HerkunftslandSlovakia
Stromstärke (A)300 A
Spannung1200 V
TopologieHalf-Bridge
ProduktlinieSEMiX
GehäuseSEMiX 2s
Abmessungen (LxBxH)117x64x17
TechnologieIGBT
Chip TechnologieIGBT 4 (Trench)
EigenschaftenHomogeneous SiTrench = Trenchgate technologyV<sub>CE(sat)</sub> with positive temperature coefficientHigh short circuit capabilityUL recognized, file no. E63532
Typische AnwendungsgebieteMotor DrivesPower SupplyMatrix Converter
Ehemalige Teilenummer27890120

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.275 Kilogramm
Nettogewicht0.236 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

Eigenschaften
Wert
Variants<a href="/de-de/products/p/semix302gb12e4s-m04-27890120vm04">SEMiX302GB12E4s-M04</a><a href="/de-de/products/p/semix302gb12e4s-m05-27890120vm05">SEMiX302GB12E4s-M05</a><a href="/de-de/products/p/semix302gb12e4s-m06-27890120vm06">SEMiX302GB12E4s-M06</a><a href="/de-de/products/p/semix302gb12e4s-m07-27890120vm07">SEMiX302GB12E4s-M07</a><a href="/de-de/products/p/semix302gb12e4s-27890120">SEMiX302GB12E4s</a>