Semikron Danfoss logo

27890222VM06

SEMiX302GAR12E4s-M06

SEMiX 2s, HALA HT

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Abmessungen (LxBxH)117x64x17
Chip TechnologieIGBT 4 (Trench)
EigenschaftenHomogeneous SiTrench = Trenchgate technologyV<sub>CE(sat)</sub> with positive temperature coefficientHigh short circuit capabilityUL recognized, file no. E63532
GehäuseSEMiX 2s
HerkunftslandSlovakia
ProduktlinieSEMiX
ProduktstatusIn Production
Spannung1200 V
Stromstärke (A)300 A
TechnologieIGBT
TopologieChopper/Booster
TypeSEMiX 2s
Typische AnwendungsgebieteMotor DrivesPower SupplyMatrix Converter
VarianteHALA HT

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.279 Kilogramm
Nettogewicht0.24 Kilogramm
Vorschlag 65Cancer and Reproductive Harm