27890222
SEMiX302GAR12E4s
SEMiX 2s
27890222
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktstatus | In Production |
| Herkunftsland | Slovakia |
| Stromstärke (A) | 300 A |
| Spannung | 1200 V |
| Topologie | Chopper/Booster |
| Produktlinie | SEMiX |
| Gehäuse | SEMiX 2s |
| Abmessungen (LxBxH) | 117x64x17 |
| Technologie | IGBT |
| Chip Technologie | IGBT 4 (Trench) |
| Eigenschaften | Homogeneous SiTrench = Trenchgate technologyV<sub>CE(sat)</sub> with positive temperature coefficientHigh short circuit capabilityUL recognized, file no. E63532 |
| Typische Anwendungsgebiete | Motor DrivesPower SupplyMatrix Converter |
| Ehemalige Teilenummer | 27890222 |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.275 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.236 Kilogramm |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Variants | <a href="/de-de/products/p/semix302gar12e4s-m04-27890222vm04">SEMiX302GAR12E4s-M04</a><a href="/de-de/products/p/semix302gar12e4s-m06-27890222vm06">SEMiX302GAR12E4s-M06</a><a href="/de-de/products/p/semix302gar12e4s-27890222">SEMiX302GAR12E4s</a> |