Semikron Danfoss logo

27890816

SEMiX291D16s

SEMiX 13

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production
HerkunftslandSlovakia
Stromstärke (A)232 A
Spannung1600 V
TopologieRectifier
ProduktlinieSEMiX
GehäuseSEMiX 13
Abmessungen (LxBxH)138x71x17
TechnologieBridge
FeaturesTerminal height 17 mmChips soldered directly to isolated substrateUL recognised file no. E63532
Typische AnwendungsgebieteInput Bridge Rectifier for AC/DC motor controlPower supply
Ehemalige Teilenummer27890816
Stoßstrom (A)1380 A

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.375 Kilogramm
Nettogewicht0.29 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

Eigenschaften
Wert
VarianteNo accessory
Varianten BeschreibungThe SEMiX291D16s is a 1600 V Bridge module and comes as bare module without pre-applied thermal interface material or lid, ideal for custom assembly processes.
Varianten KurzbeschreibungBare module without pre-applied TIM or lid
Variants<a href="/de-de/products/p/semix291d16s-m04-27890816vm04">SEMiX291D16s-M04</a><a href="/de-de/products/p/semix291d16s-27890816">SEMiX291D16s</a>