21920620
SEMiX245DH16
SEMiX 5p
21920620
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktstatus | In Production New |
| Herkunftsland | Italy |
| Stromstärke (A) | 336 A |
| Spannung | 1600 V |
| Topologie | Rectifier |
| Produktlinie | SEMiX |
| Gehäuse | SEMiX 5p |
| Abmessungen (LxBxH) | 130x70x17 |
| Technologie | Bridge |
| Features | Terminal height 17 mmSolderless assembling solution with PressFIT signal pins and screw power terminalsNTC temperature sensor inside |
| Typische Anwendungsgebiete | Input Bridge Rectifier for AC/DC motor controlPower supply |
| Ehemalige Teilenummer | 21920620 |
| Stoßstrom (A) | 1800 A |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.42 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.39 Kilogramm |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Variants | <a href="/de-de/products/p/semix245dh16-m04-21920620vm04">SEMiX245DH16-M04</a><a href="/de-de/products/p/semix245dh16-m06-21920620vm06">SEMiX245DH16-M06</a><a href="/de-de/products/p/semix245dh16-m07-21920620vm07">SEMiX245DH16-M07</a><a href="/de-de/products/p/semix245dh16-21920620">SEMiX245DH16</a> |