Semikron Danfoss logo

27895510VM04

SEMiX223GB17E7p-M04

SEMiX 3p, HALA P8

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Abmessungen (LxBxH)150x62x17
Chip TechnologieIGBT T7
EigenschaftenHomogeneous SiTrench = Trenchgate technologyV<sub>CE(sat)</sub> with positive temperature coefficientHigh short circuit capabilityPress-fit pins as auxiliary contactsUL recognized, file no. E63532
GehäuseSEMiX 3p
HerkunftslandSlovakia
ProduktlinieSEMiX
ProduktstatusIn Production New
Spannung1700 V
Stromstärke (A)225 A
TechnologieIGBT
TopologieHalf-Bridge
TypeSEMiX 3p
Typische AnwendungsgebieteAC inverter drivesUPSRenewable energy systems
VarianteHALA P8

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.381 Kilogramm
Nettogewicht0.35 Kilogramm
Vorschlag 65Cancer and Reproductive Harm