Semikron Danfoss logo

27896120

SEMiX206GD12M7p

SEMiX 6p

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production New
HerkunftslandSlovakia
Stromstärke (A)200 A
Spannung1200 V
TopologieSixpack
ProduktlinieSEMiX
GehäuseSEMiX 6p
Abmessungen (LxBxH)122x62x17
TechnologieIGBT
Chip TechnologieIGBT M7
FeaturesPress FitHomogeneous SiTrench = Trenchgate technologyV<sub>CE(sat)</sub> with positive temperature coefficientHigh overload capabilityLow loss high density IGBTsUL recognized file no. E63532
Typische AnwendungsgebieteAC inverter drivesUPSElectronic Welding
Ehemalige Teilenummer27896120

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.354 Kilogramm
Nettogewicht0.321 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

Eigenschaften
Wert
VarianteNo accessory
Varianten BeschreibungThe SEMiX206GD12M7p is a 1200 V IGBT module and comes as bare module without pre-applied thermal interface material or lid, ideal for custom assembly processes.
Varianten KurzbeschreibungBare module without pre-applied TIM or lid
Variants<a href="/de-de/products/p/semix206gd12m7p-m06-27896120vm06">SEMiX206GD12M7p-M06</a><a href="/de-de/products/p/semix206gd12m7p-m07-27896120vm07">SEMiX206GD12M7p-M07</a><a href="/de-de/products/p/semix206gd12m7p-27896120">SEMiX206GD12M7p</a>