Semikron Danfoss logo

27896180

SEMiX206DGDL12M7p

SEMiX 6p

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production New
HerkunftslandSlovakia
Stromstärke (A)200 A
Spannung1200 V
TopologieCIB
ProduktlinieSEMiX
GehäuseSEMiX 6p
Abmessungen (LxBxH)122x62x17
TechnologieIGBT
Chip TechnologieIGBT M7
FeaturesPress FitHomogeneous SiTrench = Trenchgate technologyV<sub>CE(sat)</sub> with positive temperature coefficientHigh short circuit capabilitySKR PEP diode-technology for enhanced power and environmental robustnessUL recognized file no. E63532
Typische AnwendungsgebieteAC inverter drivesUPSElectronic Welding
Ehemalige Teilenummer27896180

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.354 Kilogramm
Nettogewicht0.321 Kilogramm

Variant information

Eigenschaften
Wert
VarianteNo accessory
Varianten BeschreibungThe SEMiX206DGDL12M7p is a 1200 V IGBT module and comes as bare module without pre-applied thermal interface material or lid, ideal for custom assembly processes.
Varianten KurzbeschreibungBare module without pre-applied TIM or lid
Variants<a href="/de-de/products/p/semix206dgdl12m7p-m06-27896180vm06">SEMiX206DGDL12M7p-M06</a><a href="/de-de/products/p/semix206dgdl12m7p-m07-27896180vm07">SEMiX206DGDL12M7p-M07</a><a href="/de-de/products/p/semix206dgdl12m7p-27896180">SEMiX206DGDL12M7p</a>