27923320
SEMiX205GD12E4V2
SEMiX 5p
27923320
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktstatus | In Production New |
| Herkunftsland | Italy |
| Stromstärke (A) | 200 A |
| Spannung | 1200 V |
| Topologie | Sixpack |
| Produktlinie | SEMiX |
| Gehäuse | SEMiX 5p |
| Abmessungen (LxBxH) | 130x70x17 |
| Technologie | IGBT |
| Chip Technologie | IGBT 4 (Trench) |
| Eigenschaften | Solderless assembly solution with PressFIT signal pins and screw power terminalsIGBT 4 Trench Gate TechnologyV<sub>CE(sat) </sub>with positive temperature coefficientLow inductance caseReliable mechanical design with injection moulded terminals and robust internal connectionsUL recognized file no. E63532NTC temperature sensor inside |
| Typische Anwendungsgebiete | AC inverter drivesUPSElectronic Welding |
| Ehemalige Teilenummer | 27923320 |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.39 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.39 Kilogramm |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Variants | <a href="/de-de/products/p/semix205gd12e4v2-m07-27923320vm07">SEMiX205GD12E4V2-M07</a><a href="/de-de/products/p/semix205gd12e4v2-27923320">SEMiX205GD12E4V2</a> |