27890110VM06
SEMiX202GB12E4s-M06
SEMiX 2s, HALA HT
27890110VM06
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Abmessungen (LxBxH) | 117x64x17 |
| Chip Technologie | IGBT 4 (Trench) |
| Eigenschaften | Homogeneous SiTrench = Trenchgate technologyV<sub>CE(sat)</sub> with positive temperature coefficientHigh short circuit capabilityUL recognized, file no. E63532 |
| Gehäuse | SEMiX 2s |
| Herkunftsland | Slovakia |
| Produktlinie | SEMiX |
| Produktstatus | In Production |
| Spannung | 1200 V |
| Stromstärke (A) | 200 A |
| Technologie | IGBT |
| Topologie | Half-Bridge |
| Type | SEMiX 2s |
| Typische Anwendungsgebiete | Motor DrivesPower SupplyMatrix Converter |
| Variante | HALA HT |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.275 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.236 Kilogramm |
| Vorschlag 65 | Cancer and Reproductive Harm |