Semikron Danfoss logo

27890812

SEMiX191KD16s

SEMiX 1s

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production
HerkunftslandSlovakia
Stromstärke (A)190 A
Spannung1600 V
TopologieRectifier
ProduktlinieSEMiX
GehäuseSEMiX 1s
Abmessungen (LxBxH)84x64x17
TechnologieThyristor / Diode
FeaturesTerminal height 17 mmChips soldered directly to isolated substrateUL recognized, file no. E63532
Typische AnwendungsgebieteInput Bridge Rectifier for AC/DC motor controlPower supply
Ehemalige Teilenummer27890812
Stoßstrom (A)5000 A

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.166 Kilogramm
Nettogewicht0.15 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm