Semikron Danfoss logo

27896020

SEMiX156GD12T4p

SEMiX 6p

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production New
HerkunftslandSlovakia
Stromstärke (A)150 A
Spannung1200 V
TopologieSixpack
ProduktlinieSEMiX
GehäuseSEMiX 6p
Abmessungen (LxBxH)122x62x17
TechnologieIGBT
Chip TechnologieIGBT 4 Fast (Trench)
FeaturesPress FitHomogeneous SiTrench = Trenchgate technologyV<sub>CE(sat)</sub> with positive temperature coefficientHigh short circuit capabilityUL recognised file no. E63532
Typische AnwendungsgebieteAC inverter drivesUPSElectronic Welding
Ehemalige Teilenummer27896020

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.354 Kilogramm
Nettogewicht0.321 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

Eigenschaften
Wert
Variants<a href="/de-de/products/p/semix156gd12t4p-m06-27896020vm06">SEMiX156GD12T4p-M06</a><a href="/de-de/products/p/semix156gd12t4p-27896020">SEMiX156GD12T4p</a>