27896170
SEMiX156DGDL12M7p
SEMiX 6p
27896170
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktstatus | In Production New |
| Herkunftsland | SlovakiaGermany |
| Stromstärke (A) | 150 A |
| Spannung | 1200 V |
| Topologie | CIB |
| Produktlinie | SEMiX |
| Gehäuse | SEMiX 6p |
| Abmessungen (LxBxH) | 122x62x17 |
| Technologie | IGBT |
| Chip Technologie | IGBT M7 |
| Features | Press FitHomogeneous SiTrench = Trenchgate technologyV<sub>CE(sat)</sub> with positive temperature coefficientHigh short circuit capabilitySKR PEP diode-technology for enhanced power and environmental robustness (T<sub>jmax</sub> = 175°C)UL recognized file no. E63532 |
| Typische Anwendungsgebiete | AC inverter drivesUPSElectronic Welding |
| Ehemalige Teilenummer | 27896170 |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.354 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.321 Kilogramm |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Variante | No accessory |
| Varianten Beschreibung | The SEMiX156DGDL12M7p is a 1200 V IGBT module and comes as bare module without pre-applied thermal interface material or lid, ideal for custom assembly processes. |
| Varianten Kurzbeschreibung | Bare module without pre-applied TIM or lid |