Semikron Danfoss logo

27891210

SEMiX151GD066HDs

SEMiX 13

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production
HerkunftslandSlovakia
Stromstärke (A)150 A
Spannung600 V
TopologieSixpack
ProduktlinieSEMiX
GehäuseSEMiX 13
Abmessungen (LxBxH)138x71x17
TechnologieIGBT
Chip TechnologieIGBT 3 (Trench)
EigenschaftenHomogeneous SiTrench = Trenchgate technologyV<sub>CE(sat) </sub>with positive temperature coefficientUL recognised file no. E63532
Typische AnwendungsgebieteMatrix ConverterResonant InverterCurrent Source Inverter
Ehemalige Teilenummer27891210

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.374 Kilogramm
Nettogewicht0.289 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

Eigenschaften
Wert
Variants<a href="/de-de/products/p/semix151gd066hds-m04-27891210vm04">SEMiX151GD066HDs-M04</a><a href="/de-de/products/p/semix151gd066hds-27891210">SEMiX151GD066HDs</a>