Semikron Danfoss logo

27890104

SEMiX151GAR12E4s

SEMiX 1s

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production
HerkunftslandSlovakia
Stromstärke (A)150 A
Spannung1200 V
TopologieChopper/Booster
ProduktlinieSEMiX
GehäuseSEMiX 1s
Abmessungen (LxBxH)84x64x17
TechnologieIGBT
Chip TechnologieIGBT 4 (Trench)
FeaturesHomogeneous SiTrench = Trenchgate technologyV<sub>CE(sat)</sub> with positive temperature coefficientHigh short circuit capabilityUL recognized, file no. E63532
Typische AnwendungsgebieteMotor DrivesPower SupplyMatrix Converter
Ehemalige Teilenummer27890104

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.166 Kilogramm
Nettogewicht0.15 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

Eigenschaften
Wert
VarianteNo accessory
Varianten BeschreibungThe SEMiX151GAR12E4s is a 1200 V IGBT module and comes as bare module without pre-applied thermal interface material or lid, ideal for custom assembly processes.
Varianten KurzbeschreibungBare module without pre-applied TIM or lid
Variants<a href="/de-de/products/p/semix151gar12e4s-m06-27890104vm06">SEMiX151GAR12E4s-M06</a><a href="/de-de/products/p/semix151gar12e4s-27890104">SEMiX151GAR12E4s</a>