Semikron Danfoss logo

27890195

SEMiX101GD12E4s

SEMiX 13

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production
HerkunftslandSlovakia
Stromstärke (A)100 A
Spannung1200 V
TopologieSixpack
ProduktlinieSEMiX
GehäuseSEMiX 13
Abmessungen (LxBxH)138x71x17
TechnologieIGBT
Chip TechnologieIGBT 4 (Trench)
EigenschaftenHomogeneous SiTrench = Trenchgate technologyV<sub>CE(sat)</sub> with positive temperature coefficientHigh short circuit capabilityUL recognized, file no. E63532
Typische AnwendungsgebieteMotor DrivesPower SupplyMatrix Converter
Ehemalige Teilenummer27890195

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.374 Kilogramm
Nettogewicht0.289 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

Eigenschaften
Wert
Variants<a href="/de-de/products/p/semix101gd12e4s-m04-27890195vm04">SEMiX101GD12E4s-M04</a><a href="/de-de/products/p/semix101gd12e4s-27890195">SEMiX101GD12E4s</a>