27891200
SEMiX101GD066HDs
SEMiX 13
27891200
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktstatus | In Production |
| Herkunftsland | Slovakia |
| Stromstärke (A) | 100 A |
| Spannung | 600 V |
| Topologie | Sixpack |
| Produktlinie | SEMiX |
| Gehäuse | SEMiX 13 |
| Abmessungen (LxBxH) | 138x71x17 |
| Technologie | IGBT |
| Chip Technologie | IGBT 3 (Trench) |
| Features | Homogeneous SiTrench = Trenchgate technologyV<sub>CE(sat) </sub>with positive temperature coefficientUL recognised file no. E63532 |
| Typische Anwendungsgebiete | Matrix ConverterResonant InverterCurrent Source Inverter |
| Ehemalige Teilenummer | 27891200 |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.374 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.289 Kilogramm |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Variante | No accessory |
| Varianten Beschreibung | The SEMiX101GD066HDs is a 600 V IGBT module and comes as bare module without pre-applied thermal interface material or lid, ideal for custom assembly processes. |
| Varianten Kurzbeschreibung | Bare module without pre-applied TIM or lid |
| Variants | <a href="/de-de/products/p/semix101gd066hds-m04-27891200vm04">SEMiX101GD066HDs-M04</a><a href="/de-de/products/p/semix101gd066hds-27891200">SEMiX101GD066HDs</a> |