Semikron Danfoss logo

27896150

SEMiX076DGDL12M7p

SEMiX 6p

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production New
HerkunftslandSlovakia
Stromstärke (A)75 A
Spannung1200 V
TopologieCIB
ProduktlinieSEMiX
GehäuseSEMiX 6p
Abmessungen (LxBxH)122x62x17
TechnologieIGBT
Chip TechnologieIGBT M7
EigenschaftenPress FitHomogeneous SiTrench = Trenchgate technologyV<sub>CE(sat)</sub> with positive temperature coefficientHigh short circuit capabilitySKR PEP diode-technology for enhanced power and environmental robustness (T<sub>jmax</sub> = 175°C)UL recognized file no. E63532
Typische AnwendungsgebieteAC inverter drivesUPSElectronic Welding
Ehemalige Teilenummer27896150

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.354 Kilogramm
Nettogewicht0.321 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm