230B1395
DBI 25-16 P
DBI P
230B1395
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktstatus | In Production |
| Herkunftsland | Brazil |
| Stromstärke (A) | 27 A |
| Spannung | 1600 V |
| Topologie | Rectifier |
| Produktlinie | Leaded |
| Gehäuse | DBI P |
| Abmessungen (LxBxH) | 40x22x7 |
| Technologie | Miniature Bridge |
| Features | Isolated metal case with in-line wire leadsIdeal for printed circuit boardsAllow easy heatsink mountingSolder temperature: 260 °C max. (max 5 s)Blocking voltage up to 2200 VHigh surge current |
| Typische Anwendungsgebiete | Rectifier for power suppliesInput rectifier for variable frequency drivesRectifier for DC motor field suppliesBattery charger rectifiersRecommended snubber network: R<sub>C</sub>: 50 Ω, 0.1 µF, (P <sub>R</sub> = 1 W) |
| Ehemalige Teilenummer | 07641210 |
| Stoßstrom (A) | 310 A |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.014 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.013 Kilogramm |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |