230B1354
DBI 25-16
DBI
230B1354
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktstatus | In Production |
| Herkunftsland | Brazil |
| Stromstärke (A) | 25 A |
| Spannung | 1600 V |
| Topologie | Rectifier |
| Produktlinie | Leaded |
| Gehäuse | DBI |
| Abmessungen (LxBxH) | 40x20x10 |
| Technologie | Miniature Bridge |
| Features | Isolated metal case with in-line wire leadsIdeal for printed circuit boardsAllow easy heatsink mountingSolder temperature: 260 °C max. (max 5 s)Blocking voltage up to 1600 VHigh surge current |
| Typische Anwendungsgebiete | Rectifier for power suppliesInput rectifier for variable frequency drivesRectifier for DC motor field suppliesBattery charger rectifiersRecommended snubber network: R<sub>C</sub>: 50 Ω, 0.1 µF (P <sub>R</sub> = 1 W) |
| Ehemalige Teilenummer | 07638990 |
| Stoßstrom (A) | 310 A |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.022 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.02 Kilogramm |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |