L5063001
Board 4S SKYPER 32 R
Adapter Board
L5063001
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Ehemalige Teilenummer | L5063001 |
| Eigenschaften | Two output channelsGold nickel finishFailure management |
| Frequenz (kHz) | 50 kHz |
| Gehäuse | Adapter Board |
| Herkunftsland | Germany |
| IOUT (AVG) (A) | 0.05 A |
| IOUT (PEAK) (A) | 15 A |
| Kanäle | 2 |
| Produktlinie | Adapter Board |
| Produktstatus | In Production |
| QG (µC) | 2.5 µC |
| Spannung | 1700 V |
| Stoßstrom (A) | 0.05 A |
| Stromstärke (A) | 15 A |
| Topologie | Half Bridge |
| Type | Adapter Board |
| Typische Anwendungsgebiete | Adaptor board for SKYPER 32 IGBT drivers in bridge circuits for industrial applicationsPCB with gold platingDC bus up to 1000V |
| VBlocking max (V) | 1700 V |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.01 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.01 Kilogramm |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |