Semikron Danfoss logo

L5062601

Board 3S SKYPER 32 PRO R

Adapter Board

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production
HerkunftslandGermany
VBlocking max (V)1700 V
Spannung1700 V
Stromstärke (A)15 A
Stoßstrom (A)0.05 A
IOUT (AVG) (A)0.05 A
IOUT (PEAK) (A)15 A
Kanäle2
Frequenz (kHz)50 kHz
QG (µC)6.3 µC
TopologieHalf Bridge
Ehemalige TeilenummerL5062601
ProduktlinieAdapter Board
GehäuseAdapter Board
EigenschaftenTwo output channelsGold nickel finishFailure management
Typische AnwendungsgebieteAdaptor board for SKYPER 32 IGBT drivers in bridge circuits for industrial applicationsPCB with gold platingDC bus up to 900V

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.042 Kilogramm
Nettogewicht0.042 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm