Semikron Danfoss logo

L5059301

Board 2 generic SKYPER 42 R

Adapter Board

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production
HerkunftslandGermany
VBlocking max (V)1700 V
Spannung1700 V
Stromstärke (A)30 A
Stoßstrom (A)0.15 A
IOUT (AVG) (A)0.15 A
IOUT (PEAK) (A)30 A
Kanäle2
Frequenz (kHz)100 kHz
QG (µC)50 µC
TopologieHalf Bridge
Ehemalige TeilenummerL5059301
ProduktlinieAdapter Board
GehäuseAdapter Board
FeaturesTwo output channelsFailure management
Typische AnwendungsgebieteAdaptor board for SKYPER IGBT drivers in bridge circuits for industrial applicationsDC bus up to 1200V

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.048 Kilogramm
Nettogewicht0.04 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm