Semikron Danfoss logo

L6100231

Board 1 SKYPER 32PRO R

Adapter Board

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
ProduktstatusIn Production
HerkunftslandGermany
VBlocking max (V)1700 V
Spannung1700 V
Stromstärke (A)15 A
Stoßstrom (A)0.05 A
IOUT (AVG) (A)0.05 A
IOUT (PEAK) (A)15 A
Kanäle2
Frequenz (kHz)50 kHz
QG (µC)6.3 µC
TopologieHalf Bridge
Ehemalige TeilenummerL6100231
ProduktlinieAdapter Board
GehäuseAdapter Board
EigenschaftenTwo output channelsFailure management
Typische AnwendungsgebieteAdaptor board for SKYPER IGBT drivers in bridge circuits for industrial applicationsDC bus up to 1200V

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.048 Kilogramm
Nettogewicht0.046 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm