Semikron Danfoss logo

L6100131

Board 1 SKYPER 32 R

Adapter Board

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Ehemalige TeilenummerL6100131
EigenschaftenTwo output channelsFailure management
Frequenz (kHz)50 kHz
GehäuseAdapter Board
HerkunftslandGermany
IOUT (AVG) (A)0.05 A
IOUT (PEAK) (A)15 A
Kanäle2
ProduktlinieAdapter Board
ProduktstatusIn Production
QG (µC)2.5 µC
Spannung1700 V
Stoßstrom (A)0.05 A
Stromstärke (A)15 A
TopologieHalf Bridge
TypeAdapter Board
Typische AnwendungsgebieteAdaptor board for SKYPER IGBT drivers in bridge circuits for industrial applicationsDC bus up to 1200V
VBlocking max (V)1700 V

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.048 Kilogramm
Nettogewicht0.046 Kilogramm
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm