SKAI® LV
MOSFET-Wechselrichtersysteme bis 55 kVA
Hochkompakte MOSFET-Wechselrrichterplattform
Die SKAI LV sind die 3. Generation industrieller MOSFET-Wechselrichtersysteme und repräsentieren die 7. Generation der MOSFET-Wechselrichtertechnologie von Semikron Danfoss für elektrifizierten Materialtransport und batteriebetriebene Fahrzeuge mit weltweit mehr als 1,5 Millionen Systemen weltweit im Einsatz. Die 3. Generation besticht durch ein Plattformkonzept für Standard-Anwendungen sowie spezifische Anpassungsfähigkeit an Kundenbedürfnisse. Die Wechselrichter können einfach an eine kundenseitige Controllerplatine angeschlossen, werden, was eine schnelle und vereinfachte Entwicklung ermöglicht, bei der die volle Kontrolle über Steuerung und Software beim Kunden verbleibt.
3-Phasen-MOSFET-Wechselrrichtersysteme bis zu 55 kVA
- Für Flurfördergeräte, batteriebetriebene und Mild-Hybrid-Fahrzeuge
- Strom-, Spannungs- und Temperatursensoren
- Gate-Treiber mit Schutzfunktionen
- Niederinduktives, verlustarmes Leistungsteil
- Zwischenkreiskondensatoren
- Verfügbar auf Luftkühler und Montageplatte
- Benutzerfreundliche Schnittstelle für die Gateansteuerung
- Leistungs-Plattform für kundenspezifische Designs
SKAI® LV Hauptmerkmale
- Für kompakte Antriebsdesigns
- Leistungsdichte 30 kVA/L
- Batteriespannungen von 24 V bis 160 V
- 600 ARMS Spitzenstrom während der Beschleunigung
- Benutzerfreundliche Gateansteuerung
- IP66-Gehäuse
Designplattform
- Leistungsmodule mit benutzerfreundlicher Gateansteuerung
- Integration von Kundencontroller in IP66-Gehäuse
- Anpassbar
- Design-in-Kit erhältlich
Einfache Integration in den E-Antriebsstrang
- 30 kVA/L Leistungsdichte
- Batteriespannungen von 24 V bis 160 V
- 600 ARMS Spitzenstrom während der Beschleunigung
Leistungshalbleiter-Technologie
- Druckkontakte statt Lötkontakte für Leistungsanschlüsse
- Keine Ermüdung durch unterschiedliche Wärmeausdehnungskoeffizienten der Materialien
- Federkontakte für Hilfsanschlüsse für hohe Stoß- und Vibrationsfestigkeit ersetzen Lötkontakte
SKAI® LV Produktspektrum
Batteriespannung | Dauerstrom | Überlast 2min. | |
---|---|---|---|
SKAI 48 A3 MD 15 – P | 80V / 96V | 220A | 460A |
SKAI 41 A3 MD 10 – P | 48V | 260A | 450A |