SKAI® 3 LV

输出功率达55kVA的MOSFET逆变器 系统

下载

客户服务

联系我们

产品服务

索取产品样本

超紧凑型MOSFET逆变器平台

SKAI 3 LV为第3代工业MOSFET逆变器,采用赛米控第7代MOSFET逆变器技术,其现场应用量已突破150万。由于遵循平台化理念,该系列逆变器可以提供标准型号,也可根据客户需求进行定制。变流器可轻松连接客户控制 板,有助于简化和加快设计过程,同时将控制权留给客户。

输出功率达55kVA的三相MOSFET逆变器系统

  • 适用于物料运输和电池供电车辆
  • 电压、电流和温度传感器
  • 带保护的门极驱动
  • 低电感、低功耗功率模块
  • 直流母线电容器
  • 风冷和冷却板自然冷却
  • 易用型门极驱动接口
  • 定制化设计平台
单个逆变器 (长 x 宽 x 高,单位:mm) 150 x 140 x 80

SKAI® 3 LV的关键特性

  • 面向紧凑型设计
  • 功率密度高达30kVA/l
  • Vbattery:24V - 120V
  • 加速时的峰值电流可达600Arms
  • 易用型门极驱动
  • IP66外壳

设计平台

设计平台
  • 功率模块带易用型门极驱动
  • 客户控制板集成在IP66外壳中
  • 可定制
  • 设计评估产品已开放

简单集成在电动动力系统中

紧凑型设计 - 直径仅17cm
  • 功率密度高达30kVA/l
  • Vbattery:24V - 120V
  • 加速时的峰值电流可达600Arms

功率半导体技术

  • 面向客户控制板开放的功率平台
  • 电源连接端采用压接端子,无需焊接操作
  • 不存在因材料间热膨胀系数不同导致的热疲劳
  • 辅助连接端采用弹簧连接,无需焊接操作,抗冲击性和抗振性更强

SKAI® 3 LV关键特性

  电池电压 连续电流过载 2分钟
SKAI 48 A3 MD 15 – P 80V / 96V220A 460A
SKAI 41 A3 MD 10 – P 48V260A 450A