电力电子器件在
直流快速充电中的应用
电动汽车充电解决方案
电力电子器件在直流快速充电中的应用
随着电动汽车的普及,电动汽车充电基础设施也全面铺开。广泛使用电动汽车的前提条件之一是拥有方便的电动汽车充电基础设施。世界各地的政府和各个行业都在积极准备投资充电基础设施。
在快速增长的电动汽车充电市场,实用性和成本是成功的关键。作为电力电子领域的专家,我们的标准功率组件采用最先进的拓扑结构,保证卓越的效率和实用性。赛米控提供全面的产品组合,满足8kW至兆瓦级快速充电设备的需求。
应用场景
产品亮点
工业标准与卓越性能的结合
直流快速充电器需要高功率密度的PFC、DC/DC和输出整流器,所有这些都可以在SEMITOP E1/E2封装中实现。通过低电感设计,快速开关Si和SiC芯片可以充分发挥其潜力。同时,这种广泛拓扑结构的工业标准模块还保证了供应链安全。
关键特性
- 低杂散电感
- 多供应商采购,直至芯片级别
- 优化的布局
- 灵活的结构
- 双螺丝组装概念
- 压接式端子
- 12毫米模块高度
- 无铜底板
与使用标准导热硅脂的友商产品相比,热阻降低了约20%。如使用高性能导热硅脂(HPTP),可进一步降低25%。
了解更多SEMITOP E1/E2
为您的充电器提供模块化且灵活的功率
50kW的PowerCell是一个包括PWM控制器和滤波器的变换器。通过模块化设计,PowerCell可并联至350kW及以上。输出电压可以在500VDC和1000VDC之间无缝变换,以满足市场上的任何功率需求。
关键特性
- 50kW额定功率
- 500 VDC或1000 VDC隔离输出
- 高功率充电可扩展
- CANopen通信协议
- 易于集成和维护—所有连接器都设计在前端
- 可并联用于大功率充电
- 集成隔离变压器

功率组件平台
根据您特殊需求定制的高质量逆变器组件
标准组件
赛米控的电力电子功率组件使我们的客户能够在不断变化的市场中取得成功,并迎接任何全球性的挑战。我们提供基于Rectifier、IGBT和SiC的功率组件,交流电压从380V到690V。我们的标准功率组件的输出电流范围从70A到4000A。
- 水冷式IGBT功率组件
SKiiPRACK
SEMIKUBE MLI - 风冷式IGBT功率组件
SEMIKUBE
SEMIKUBE SlimLine - 二极管/晶闸管功率组件
SEMISTACK CLASSIC B6U/B6C/W3C
定制化功率组件
除了标准的功率组件,赛米控在开发客户定制的解决方案方面也有丰富的经验,我们在全球各地的功率组件中心都有工程师通过改造现有的平台或设计特定要求的转换器,为客户提供解决方案。
您成功的四个关键因素
- 缩短产品上市时间
- 在研发、生产和认证方面节省成本
- 遍布全球的赛米控功率组件生产基地
- 经验丰富的工程团队

热界面材料
保持冷却-实现良好散热是我们的专业
赛米控是市场上首家提供带预涂导热硅脂功率模块的制造商。超过20多年的现场经验和1700万件的现场使用量,市场基准已然树立。赛米控使用自动化SPC控制丝网印刷设备在洁净的环境中涂刷导热硅脂。
针对客户的各种需求,赛米控可以提供合适的导热硅脂。除了标准的导热硅脂,还有相变材料和具有改进型的高性能导热硅脂可供选择。
赛米控根据客户要求( 如提高性能,减少工作量等)和模块类型(是否带底板)提供相应的导热硅脂、相变材料。相变材料在室温下具有保持固态的特性,充分利用了界面材料提供的避免污染的优势。另一方面,无底板模块通常需要较低粘度的材料来帮助提高组装期间的鲁棒性。在这种情况下,导热硅脂是首选的解决方案。
关键特性
- 通过降低处理成本和改善物流,提高了生产力
- 优化的TIM层厚度,热阻低
- 提高寿命和可靠性
- 提高装配稳定性
- 模块可以直接运往装配线,不需要任何额外的处理过程
- 降低系统总成本
产品组合
- P8:性能最高的相变材料
- HT:适用于散热器温度较高的相变材料
- HPTP:高性能导热硅脂
- P12:标准导热硅脂