汽车充电站应用示例
充电站解决方案
快速充电站的需求与直流充电的参数
在400 V三相交流电网中,鉴于必须使用电源保险丝等元件,最大可用充电功率被限制为22 kW(32 A)或43 kW(63 A)。因此,想要实现大功率汽车电池快速充电,首选是在专用充电点进行直流(DC)充电。
了解更多
于典型充电功
如今,电压约为400 V的电池组通常在快速直流充电点进行充电。由于典型充电功率最大为50 kW,续航里程为400 km的电池充一次电大约需要80分钟(图1)。 充电插头目前可提供的最大连续充电电流达到200 A,如今400 V系统可实现的充电功率最大为80 kW。因此在当下,想要突破充电50分钟行驶400 km的极限非常困难。
让电动汽车充电如同传统汽车“加油”一样方便——这一目标对于电动交通领域的基础设施发展至关重要。因此,为了更快地以相同的电流带来等量的功率输出,我们正在寻求更高的电压范围800–1000V。站在今天的角度来看,通过液冷式充电插头,未来充电技术有望将充电电流提高至350A。这就是说,在11分钟内保持1000 V的充电电压可实现400 km续航里程。
无线充电
充电过程还可以无线方式完成,即借助谐振模式下两个相对谐振电路之间的空气间隙实现感应电能传输。原边线圈位于地板中,副边线圈位于汽车底部。由于空气间隙可达到150 mm或以上,因此电能传输频率将介于10到100 kHz以上。电能传输可用的拓扑结构为充电站和汽车中各设置一个高频H桥(图5)。
如果原边线圈和副边线圈靠得足够近,两个H桥将在谐振模式下工作。可传输功率和效率受线圈的磁动势以及谐振电路的质量和耦合因子限制。在现今的轿车应用中,传输效率约为80%,可传输电能低于20 kW,因此无线充电的技术成本远高于有线充电。这些因素决定了无线充电在现今仍是一项利基解决方案。