应用于工业和轻型电动车的
电力电子器件

工业和轻型电动车的解决方案

现在越来越多的工业车辆使用电力驱动,如叉车,。事实上,随着动力系统电气化的不断推进,曾经是室内车辆的先进技术,现在正越来越多地应用到室外车辆。今天,电力电子系统在摩托车、四轮车和其他轻型电动车中以及在农业和建筑车辆中被广泛应用。

SKAI 3 LV转换器/逆变器系统是一个平台解决方案,旨在与现有或优化的控制器系统结合使用,能够快速开发出优化的、具有成本效益的工业和轻型电动车辆定制解决方案。SKAI 3 LV的紧凑设计使其适合用于工业叉车以及其他工业或道路车辆。今天有超过150万套SKAI 3 LV系统在现场使用。

用于电驱系统的转换器/逆变器

SKAI® 3 LV

超紧凑型MOSFET逆变器平台

SKAI 3 LV是作为公路和非公路应用的低压逆变器系统的平台而建立的。该平台构成已经更新到第三代低压变频器系统,也是赛米控开发的第七代MOSFET变频器技术,超过150万台MOSFET变频器在市场上应用。要创建一个优化的特定应用电机控制系统,使用SKAI 3 LV,只需再加一个定制的控制板即可完成。

SKAI 3 LV平台基于目前在高电压、高可靠性应用中相同的功率模块技术,在广泛的低电压公路和非公路应用中提供获得高功率、可靠性的解决方案。

SKAI 3 LV 生产线

3相MOSFET逆变器系统,最高可达55kVA

关键特性

  • 用于紧凑型设计
  • 30kVA/l的功率密度
  • 电池电压:24VDC至96VDC
  • 加速时的峰值电流为600Arms
  • 易于使用的门极驱动器
  • IP66外壳
了解更多

SKAI® 2 HV

用于公路和非公路车辆的转换器,电压最高可达800V

SKAI 2 HV包括一个多功能的3相AC/DC和DC/AC转换器平台,应用于电气化车辆。它涵盖了一些关键技术要求,如高功率密度、特殊的坚固性和汽车EMI兼容性。集成的电机控制软件SKAIware确保电驱动系统的高效运行。

产品特点

产品特点

  • 设计紧凑、IP67外壳
  • 电压、电流和温度传感器
  • 具有保护功能的栅极驱动器
  • IGBT功率半导体
  • 完全可编程的数字信号处理器
  • EMI滤波器
  • 多样化的冷却系统(液体冷却、强制空气冷却、底板)。
  • 直流电容组
  • 电机控制软件

产品优点

SKAI 2 HV电力电子平台包括高度集成的电机控制器,为电动和混合动力应用提供理想的动力系统解决方案。与其他现有的标准电机控制器产品相比,高达24kVA/L的功率密度带来了显著的外壳尺寸缩减。这些系统的设计可以在电源电压高达800VDC,输出功率高达300kVA的情况下运行。基于IGBT的SKAI 2高压电机控制器运行在烧结的、100%无焊料的1200V功率半导体上,配有聚丙烯薄膜直流电容组,所有这些都集成在IP67防水外壳中。紧凑型电机控制器可以承受高达10gRMS的高振动幅度。

SKAIware电机控制软件增加了系统功能,这是一个久经考验的软件。赛米控提供工程服务,支持客户整合SKAI 2 HV电机控制器系统,还可提供如寿命估算、现场应用支持、电机控制软件的单独参数化等服务。

产品范围

可提供多功能的SKAI 2 HV现成的版本。还有各种可选的服务,如客户定制软件、基于应用情况分析的寿命评估、现场应用支持、电机控制软件的个别参数化以及其他服务(根据要求)。

了解更多

应用于电驱系统的功率模块

 

SKiM® 93

使用烧结技术的高可靠性封装

用于辅助变换器的功率模块

SEMITOP® E1/E2

超越标准的卓越性能

 

SEMITOP E1/E2代表了SEMITOP平台向增强型封装的自然演进,提供了最佳的底座连接方式、极其灵活的架构和高性能的解决方案,并优化了系统成本。

与最新的硅和碳化硅芯片技术集成,SEMITOP E1/E2提供了一个有竞争力的平台。因此能够应对电源模块的苛刻环境,其中高性能、创新、高质量标准和成本是关键因素。

关键特性

  • 基于PCB设计和压接式连接的无底板工业标准功率模块,有两种外壳尺寸
  • 650V和1200V:10A至100A
  • IGBT 4和IGBT T7
  • CIB和sixpack拓扑结构
  • 优化的安装概念实现了同类产品中最低的热阻
  • 得益于第7代IGBT T7,提升了功率密度
  • 1200V混合型和全碳化硅模块,电流可达250A

了解更多