SKiM® 93

高度な技術による優れた信頼性、高性能

Downloads

カスタマーサービス

お問い合わせ

SKiM® 93 – 50kW~250kW

e-モビリティアプリケーションにおいて信頼性は最も重要な機能です。

熱特性が20%向上した新しい熱伝導材料、大電流容量のAlCuボンディングダイオードにより、新しいSKiMはこの機能のないシンターモジュールと比較して、同一チップセット、同一寿命で最大23%の性能向上、または2倍のパワーサイクル耐量が可能です。

SKiM® 93 利点

SKiM 93 モジュールは、アクティブおよびパッシブの大幅な温度変動下においても、インバータの信頼性を向上させます。シンターチップ、圧接/スプリングコンタクト、AlCuボンディングダイオードおよび高性能サーマルグリースにより、SKiM  93 モジュールは、標準シンターモジュールと比較して同一チップセット、同一寿命で過渡電流の性能を最大23%向上します。

SKiM® 93 主な特長

  • 6in1 IGBTパワーモジュール
  • 3つの独立したハーフブリッジ
  • 600/650V、1200Vおよび1700V、450A~900Aに対応
  • 1200V/600Aバック/ブースト回路にも対応
  • はんだフリー設計により長寿命
  • ベースプレートレス
  • モジュールとドライバーのはんだフリーPCB組付け
  • 対称レイアウトによる低インダクタンス設計

SKiM® 93 用途

SKiM 93は、高レベルのインバータ信頼性を必要とするアプリケーション、特に電動車大型建設機械、トラクターのパワートレインなどの車載アプリケーションに最適 です。これらのモジュールは、スーパースポーツやレースカーなど最先端のパフォーマンス発揮にも使用されています。

SKiM® 93 製品ラインアップ

SKiM 93 は 600V、1200Vおよび1700Vの6in1回路構成でご提供しています。出力は定格電流450A~900Aで、50kW~250kWに対応です。1200V/600Aのバックブースト回路もご提供しています。ドライバー基板や最適化済の水冷ヒートシンクを利用すれば、評価が簡単、迅速に行えます。オプションで並列接続用基板の使用により、シンプルで大電力な2in1回路が構成可能です。

SKiM® IGBTモジュール

  • Products
  • View k j
Reset all filters Selected
Filter
  • Product Type
  • Product Line
  • VCES in V
  • ICnom in A
  • Switches
  • Technology
  • Product Status

Sorry, we were unable to find products that match your current set of filters and/or search.

SKiM® Hybrid SiC モジュール

  • Products
  • View k j
Reset all filters Selected
Filter
  • Product Type
  • Product Line
  • VCE in V
  • ICnom in A
  • Switches
  • Technology
  • Product Status

Sorry, we were unable to find products that match your current set of filters and/or search.

高過渡電流に優れた特性

同一チップセット、同一寿命で+23%の性能向上

SKiM®93 AlCuボンディングダイオード:ΔT=70°C、温度サイクル80°C ~ 150°C
  • 標準シンターモジュールの倍のパワーサイクル耐量
  • 新しい熱伝導材料により 熱抵抗を20%向上
  • 大電流容量を持つ AlCuボンディングダイオード 

温度サイクル耐量:15倍以上

ΔT = 165 °C、温度サイクル-40 °C ~ +125 °C, 90分

同一チップセット/モジュールサイズでトルクと信頼性を向上

AlクラッドCuボンディングワイヤー
  • 高機能接合: AlクラッドCuボンディングワイヤー
  • 従来条件でボンディング可能:標準ボンディング装置, 標準チップ表面
ベースプレートなしモジュール用サーマルペースト
  • TIM: 事前塗布された高性能サーマルペースト

100%はんだフリー

はんだフリーにより、高耐久性
  • 補助端子: DBC/PCB接続用の圧接
  • 主端子: DBC接続用の圧接
  • チップ: DBCへのシンター接合、AlまたはAlCuワイヤーボン ディングダイオード
  • ベースプレートなし: ヒートシンクに直接圧接、わずか25μmのサーマルペースト厚で優れた熱抵抗