SKAI® 3 LV
最大出力55kVAのMOSFETインバータシステム
超小型MOSFETインバータプラットフォーム
SKAI 3 LVは第3世代の産業用MOSFETインバータです。セミクロンが開発した第7世代のMOSFETインバータ技術 を採用し、この分野で150万個以上のMOSFETインバータの採用実績があります。この第3世代は、標準的なインバータ設計およびお客様のニーズに合わせたカスタマイズ設計の両方に対してプラットフォームコンセプトをご提供します。本コンバータはお客様の制御ボードに容易に接続できるため、お客様の制御はそのままに、容易で迅速な 設計が可能です。
SKAI® 3 LV 主な特長
- コンパクトな設計
- 30kVA/lの電力密度
- Vbattery:24~120V(最大)
- 600Armsのピーク電流(加速時)
- 使用が容易なゲートドライバー
- IP66筐体
パワー半導体テクノロジー
- お客様ご使用の制御ボード用電源プラットフォーム
- 圧接出力接続
- 熱伝膨張係数の異なる材料による疲労なし
- はんだ付けではなくスプリング式接点の補助端子により、高い耐衝撃性と振動性
SKAI® 3 LV 製品ポートフォリオ
バッテリー 電圧 | 連続電 | 過負荷 2分間 | |
---|---|---|---|
SKAI 48 A3 MD 15 – P | 80V / 96V | 220A | 460A |
SKAI 41 A3 MD 10 – P | 48V | 260A | 450A |