汎用インバータ向けパワ
ーエレクトロニクス

汎用インバータ向けソリューション

汎用インバータ向けパワーエレクトロニクス

汎用インバータが初めて登場して以来、セミクロンはあらゆる出力範囲に対応するソリューションを提供することに注力してきました。40年以上前にSEMIPACK シリーズの整流モジュールが初の絶縁パワーモジュールとして誕生し、その後MiniSKiiP は、低出力/ 中出力モータードライブの設計に革命を起こしました。

現在、セミクロンは、0.2kWから数メガワットの電力範囲に対応する完全な産業標準パワーモジュール製品ラインアップを提供しています。 開発の労力と市場参入までの時間を短縮するのに役立つハイパワーIPM、パワーエレクトロニクススタック、およびドライバーエレクトロニクスの包括的な製品ラインがその電力範囲をカバーします。 汎用インバータアプリケーション用に最適化された、2つの異なるサプライヤーの最新第7世代IGBTは、パフォーマンスと電力密度を向上させます。

性能範囲

製品ハイライト

サプライヤー2社の最新世代IGBTチップを使用

第7世代IGBTチップT7およびM7は、より高い電力密度と性能を可能にします。 新しいIGBTセル設計技術により、前世代と比較してチップサイズが約25%削減されました。

これにより、既存のパッケージサイズと汎用インバータアプリケーションで最大20%高い出力が可能となります。 また、より高い許容動作温度により、新たな設計変更をすることなく過負荷110%を許容します。

第 7世代 IGBT 特長:

IGBT 第 7世代について さらに詳しく

IGBT Generation 7 – The New Workhorse in the Power Electronics World

製品のハイライト

 

電力密度マスター:最新世代の第七世代IGBTをを搭載し新たなる次のステージへ

ひとつの変わらない実装コンセプトを0.4kWから110kWまで

ひとつの変わらないモジュールコンセプトをすべての定格電圧、すべての回路に

第7世代IGBTを搭載するセミクロン最初のモジュール

さらに詳しく

 

モータドライブソリューション向けIGBT/整流モジュールファミリー

SEMiX 3プレスフィットは中/大電力ドライブソリューション向け、同一ハウジングのIGBT/整流モジュールです。マルチソースよりの最新世代IGBTチップを搭載した業界標準モジュールで、安全なサプライチェーンがあります。

SEMiX 3プレスフィットオプション

電流測定用シャント内蔵:モジュールに搭載した電流測定機能は、高価でスぺースをとる電流センサー(例、ホールセンサー)を置換します。これによりモータドライブシステムのサイズおよびコストを低減します。

プラグアンドプレイドライバー、SKYPER 12プレスフィット:パワーモジュールのプレスフィットピンに圧入するのみで、即使用可によりドライバーの製品化に要する時間を短縮します。

塗付済み相変化材料(PCM):2種類の材料より選択し、熱的特性またはヒートシンク温度を最適化します。

業界標準パッケージオプション

全て高さ17mmのパッケージ

最新世代M7 IGBT

SEMiX 3 プレスフィット さらに詳しく

MiniSKiiP: Scalable without compromise – Power Electronics for Motor Drives

パワーモジュール

製品ラインアップ

 

SEMiX® 3 プレスフィット

超標準、高性能

MiniSKiiP®

はんだフリー スプリングコンタクト技術により実装時間を最短化

SEMIPACK®

サイリスタ/ダイオードモジュールのマーケットリーダー

SEMITOP® E1/E2

卓越した性能で優れたパフォーマンス

SEMiX® 6 プレスフィット

プレスフィット標準

SEMITRANS® Classic

実績のあるパワーエレクトロニクスパッケージ

SEMITRANS® 10

堅牢大電力モジュール

SEMITRANS® 20

大電力の次世代標準

 

インテリジェントパワーモジュール – IPMs

最高の信頼性

 

SKiiP IPM 製品ラインは、高性能で堅牢なインバータ設計のベンチマークとなる製品です。空冷/水冷、カスタマイズされたヒートシンクなどの柔軟な冷却オプションの組み合わせによりSKiiP 3とSKiiP 4シリーズの両方で、高出力密度を特徴としています。また信頼性の高いドライバー技術、内蔵された電流センサー、包括的な保護機能を備えることにより、完成されたIPMとなっています。

SKiiP 3は産業用ドライブ用途で広く普及しています。6in1または2in1の回路で、500Aから2400Aまでの電流範囲をカバーしています。 

SKiiP 4は2in1回路で、最高のパワーサイクル要件に最適化されており、3600Aまでの大電力範囲をカバーしています。

最高の信頼性と寿命を確保するために、パワー回路の内部接続は100%はんだフリーです。寿命を制限するはんだ接続に代わりDBC―チップ間のシンタ―接合技術が使用されています。シンタ―接合はパワーサイクル、サーマルサイクル耐量を向上させます。

SKiiP 4 に搭載されたゲートドライバーは、CAN インタフェースにより機能性と信頼性が向上しました。デジタルドライバーは、スイッチング信号とセンサー信号の両方において、一次側ー二次側の安全な絶縁を保証します。また、CAN インタフェースにより、SKiiP 4 のパラメータ設定やアプリケーション側のパラメータの読み出しが可能です。

高性能冷却ヒートシンクが順次導入されており、標準的な水冷と比較して出力は約25%向上します。両面取り付けHPC水冷を利用すれば、さらに高い電力密度を可能にします。

主な特長

  • 1200V 、1700V IGBT
  • 2in1、6in1
  • 500A ~ 3600A定格出力電流
  • 冷却オプション:空冷、水冷、カスタムヒートシンク、高性能ヒートシンク、片面/両面水冷
  • 並列運転によりさらなる高出力が可能
さらに詳しく

汎用型パワーエレクトロニクスソリューション

お客様のニーズを満たすインバーターアセンブリ

 

標準スタック

SEMIKRONのパワーエレクトロニクススタックは、お客様がダイナミックな市場で成功し、あらゆるグローバルな課題に対応できるように設計されています。380V〜1000VのAC電圧用に、ダイオード、サイリスタ、IGBT、およびSiC-MOSFETベースのスタックをご提供しています。標準スタックは、出力電流 70A~4000Aになります。

さらに詳しく

 

カスタムスタック

標準スタックだけでなく、セミクロンは多くの経験を基に、お客様の仕様を満たす製品を開発いたします。既存のプラットフォームを適用し、カスタム対応を行い、全世界のスタックセンターの技術者が以下のようなソリューションをご提供します。

成功のための4つの主要因

  • 短期間での製品化
  • 開発、製造及び認証のコスト低減
  • グローバルなセミクロンスタックセンター
  • 経験豊富な技術チームによるサポート
さらに詳しく
IGBT Driver

IGBTドライバー 製品ラインアップ

超標準

セミクロン独自のIGBTドライバー製品ラインアップは、最新のパワーモジュールと組み合わせたソリューションとして、あらゆる産業用途へ適用可能です。

セミクロンのIGBTドライバーは、どの標準的なIGBTモジュールでも使用可能な1チャネルまたは2チャネルのドライバーボード、PCB統合用の2チャネルのドライバーコアとして使用できます。SEMiX3プレスフィット、SEMITRANS10、及びそれらの他社互換パッケージにも適合し、プラグ&プレイを可能にします。

コストパフォーマンス

高集積化されたASIC技術によるセミクロンのIGBTドライバーを使用すれば、コンパクトでコストパフォーマンスの高いインバータデザインにより、劇的なシステムの小型化が実現可能です。過電圧保護や過熱保護の他に、絶縁されたDCリンク電圧や温度センサー信号などのドライバーのインターフェースを備え、システムのコストを低減できます。

時短

25年以上にも亘る開発経験により、セミクロンはIGBTドライバーに関する課題の殆どを短期間で解決可能です。セミクロンのプラグ&プレイドライバーは、ほぼ全ての標準IGBTモジュールへ接続可能です。IGBTドライバーコアに適したアダプターボードやアプリケーションサンプル基板もご提供しています。セミクロンから基板のGerberデータなどを共有することで、お客様の開発期間や市場参入期間を短縮します。

信頼性

セミクロンのIGBTドライバーシリーズ(SKYPER、SKHI)は、過酷な環境条件でも堅牢で信頼性の高い製品です。

市場での長期間に亘る経験を基に、セミクロンはIGBTドライバーの更なる技術開発を継続します。安全なゲート制御、高信頼性のゲート回路保護、強化絶縁などのIGBTドライバーに求められる機能を標準搭載しています。

主な特長

  • 一次側 - 二次側間の強化絶縁
  • 1-2チャネルドライバー
  • 最大1700Vの過渡電圧
  • 最大1500Vの連続DCバス電圧
  • 1チャネルで8~35Aピーク出力電流
  • 1チャネルで1~4.2Wピーク出力
  • マルチレベル回路や第7世代IGBTに適合

ドライバーコア

プラグアンドプレイドライバー

ドライバーボード、アダプタボードおよびアプリケーションサンプル

 

熱インターフェース材料(TIM)

低温を保つ–熱伝導ソリューション

 

セミクロンは、熱インターフェース材料(TIM)が事前に塗布されたパワーモジュールを、サーマルペーストの形で市場に初めて提供したパワーモジュールメーカーです。 20年以上の市場実績と、1,700万を超える塗布済みモジュールによりこの方式は業界標準になりつつあります。 TIMは、クリーンな環境で、自動化されたSPC制御のシルクスクリーンおよびステンシル印刷ラインでモジュールに塗布されます。

各要件に対して、セミクロンは適切な材料をご提案します。 標準のシリコンベースとシリコンフリーのサーマルグリースに加え、相変化材料と高い熱的特性を持つ新型の高性能サーマルペーストがあります。

セミクロンは、お客様の要件(特性向上、工数低減など)およびモジュールタイプ(ベースプレートの有無にかかわらず)に応じて、サーマルグリースまたは相変化材料のいずれかを提供します。 相変化材料は、常温では固体状態のため取り扱いが容易です。ベースプレートのないモジュールでは、通常、組み立て時の堅牢性を向上させるために、低粘度の材料が必要です。 ここでは、サーマルグリースが推奨されるソリューションです。

特長

  • 工数削減による生産性の向上
  • 最適化されたTIM層の厚みによる低熱抵抗
  • 寿命と信頼性の向上
  • アセンブリの堅牢性の向上
  • モジュールは、追加の処理プロセスなしで組立ラインで使用可能
  • 全体的なコストの削減

ラインアップ

熱インターフェース材料 さらに詳しく