ソーラーエネルギー用途例
太陽電池ソーラーシステム向けソリューション
ソーラーインバータは、ソーラーセルが発電するDC電圧をグリッドの電圧レベルのAC電圧に変換し、グリッドに接続する太陽光発電(PV)システムに使用されます。 以下の図に、トランスなしのソーラーインバータの基本構造を、ブーストコンバータ/MPPトラッカー/DCバス電圧/インバータの機能群とともに示しています。
詳細情報
DC/DCブーストコンバータは
DC/DCブーストコンバータは、ソーラーパネルの出力電圧をDCリンク電圧に変換します。ソーラーセルの日照度に応じて、MPPトラッカー(最大電力点)が、出力電流と出力電圧が最大可能電力(最大効率)を達成する方法で動作点を制御します。DCリンク電圧は、IGBTまたはパワーMOSFETのインバータによってAC電圧に変換した後、単相または三相として低圧系統に接続するか、変圧器を経由して高圧系統に接続します。
離島での太陽光発電システムはスタンドアローンインバータで、系統電力には接続せず動作するか、ディーゼル発電機、風力発電所やエネルギー貯蔵ユニットなどその他のパワー発電機と同期動作します。
ハイブリッドインバータを使用したシステム設計の重要度が現在高まりつつあります。用途にはDC/DCコンバータ経由でDCリンクに接続された蓄電池があります。このシステムでは発電された余剰エネルギーを電力会社に買い取ってもらう必要も、大容量の送電設備を準備する必要もなく、エネルギーの個人消費を可能にします。 ソーラーパネルの設置場所、出力容量、日照状況や用途によってソーラーセルやソーラーインバータは様々な形で相互接続するため、構造は様々です。