22300330
SKM1700MB20R4S2I4
SEMITRANS 20
22300330
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| Type | SEMITRANS 20 |
| チップ技術 | Gen 4 SiC MOSFET (RM) |
| トポロジー | Half-Bridge |
| ハウジング | SEMITRANS 20 |
| 代表的なアプリケーション | High frequency power suppliesAC inverters |
| 原産国 | Germany |
| 寸法 | 140x100x38 |
| 旧部品番号 | 22300330 |
| 特徴 | Full Silicon Carbide (SiC) power module4th generation SiC MOSFETsOptimized for fast switching and lowest power lossesInsulated copper baseplate using DBC (Direct Bonded Copper) substrateImproved thermal performance with Silicon Nitride (Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>) ceramicUL recognized, file no. E63532 |
| 製品の状態 | In Production New |
| 製品ライン | SEMITRANS |
| 電圧 (V) | 2000 V |
| 電流 (A) | 1585 A |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 1.2 Kilogram |
| 正味重量 | 1.2 Kilogram |