製品材料コンプライアンス
セミクロンダンフォス は、製品規制と基準を通じて、人々の健康と環境の保護の向上に取り組んでいます。当社は、製品安全規制と基準に準拠し、設計、製造、試験、認証プロセスが市場の要件を満たしていることを確認します。
製品規制へのコンプライアンス
セミクロンダンフォスは、国内、地域、グローバルレベルの関連規制と基準を遵守しています。当社は、組織全体でプロセスと使用材料の整合性を確保し、体系的な方法で新しい要件を監視し、組織に伝えます。
REACH (SCIP) 、RoHS、TSCA、Prop65、POP、ODS、紛争鉱物 (CMRT) 、 CRM、PFAS は、お客様の要求や法的義務を満たすための製品材料コンプライアンスがカバーする規制の 一部です。
材料データレポート
製品のコンプライアンスを確保するため、サプライヤーは新規および改良部品の完全な材料宣言書 (FMD) を提出するか、部品の材料および物質組成を詳述する材料データシート (MDS) を提出する必要があります。
セミクロンダンフォス は、当社とサプライヤーのデータ報告プロセスを支援するツールを指定しています。これらのツールの 1 つは IMDS(国際材料データシステム)です。これは、自動車業界のコンプライアンスデータを交換するためのツールです。IMDS データベースは、サプライヤーからお客様に必要なすべての情報を伝えるために使用されます。この構造化されたアプローチにより、材料の組成とコンプライアンスに関連するすべてのデータを効率的に収集し、管理することができます。
また、当社は定期的にキャンペーンを実施し、サプライヤーデータが最新であることを確認し、適正評価義務を果たすことができます。
私たちは、規制に対する先見性、堅牢なデータ、効果的なサプライチェーンのコミュニケーションを通じてこれを実現します。この結果、セミクロンダンフォスは安全で持続可能な製品を製造し、お客様や規制当局に対するコンプライアンス義務を満たすことができます。
紛争鉱物
セミクロンダンフォスは SEC に登録されていない企業であるため、ドッド・フランク金融改革法のセクション 1502 に基づく紛争鉱物に関する法的義務の影響を受けません。
それにもかかわらず、当社は自発的に、サプライヤー、お客様、業界と連携を図り、当社製品における紛争鉱物(スズ、タングステン、タンタル、金)の潜在的な使用に関して合理的に利用可能な情報を入手し、紛争鉱物のサプライチェーンの透明性とトレーサビリティを確保するための一貫した管理システムを構築しています。
また、セミクロンダンフォスは国連の「グローバル・コンパクト」イニシアチブのメンバーで、高い環境基準と人権へのコンプライアンスの提供と支援に積極的に取り組んでいます。
ライフサイクルアセスメント

ライフサイクルアセスメント (LCA) の実施はセミクロンダンフォスの基本的な慣行です。2022年以降、当社は LCA 機能を大幅に進化させ、環境、社会、ガバナンス (ESG) 戦略の重要な要素としています。LCA は、原材料の抽出から生産、使用、製品寿命末期の廃棄に至るまで、製品のライフサイクル全体にわたる環境への影響を徹底的に分析します。このアプローチは、製品開発にとって不可欠なものです。製品の排出量を厳密に監視し、継続的に改善を追求することを可能にします。
このイニシアチブを支援するため、当社は LCA スペシャリストを採用し、すべての事業部門でこの専門技術の開発に投資しました。また、最先端の LCA ソフトウェアを取得し、組織内で LCA を実施するための統一されたアプローチを確立しました。LCA を当社の持続可能性評価に統合することは、新製品の開発に必須となります。
当社の LCA スペシャリストは、ライフサイクルアセスメントを製品開発プロセスに組み込む上で重要な役割を果たします。製品の環境パフォーマンスを向上させる主要分野を特定することで、循環性と脱炭素化に関するイニシアチブをサポートします。この体系的なアプローチにより、持続可能なイノベーションを継続し、環境への影響を削減することができます。
KBA 型式承認 / UL 認証
当社は、例えばFederal Motor Transport Authority(連邦自動車局)(Kraftfahrtbundesamt、略してKBA)による製品型式承認に基づいて活動を管理し、また、Federal Motor Transport Authority(連邦自動車局)の直接窓口でもあります。また、UL のような製品認証にも対応しています。ほぼすべての当社産業関連製品は、UL 1557 / UL 61800 / UL 1434 または UL 583 に準拠した UL 製品認証を取得しています。セミクロンダンフォスのすべての生産拠点で発生した外部認証機関への製品認証関連業務は、ニュルンベルクの製品材料コンプライアンス部門が担当します。
お問い合わせ
ご質問、ご提案、サポートが必要な場合は、当社までお気軽にお問い合わせください。お問い合せページにアクセスして、質問に関連する担当者を検索するか、お問い合わせフォームに質問内容をご記入の上送信してください。