SEMITRANS®

Niederinduktive Leistungsmodule bis herunter auf nur 10 nH

Downloads

Kundenservice

Kontakt aufnehmen

SEMITRANS® Vorteile

Die Leistungsmodule der Plattform SEMITRANS Classic sind bewährte Konstruktionen, die auf über 30-jährige Markterfahrung basieren. Mit ihren niederinduktiven Designs eignen sich diese Module auch für neueste Chipgenerationen einschließlich Siliziumkarbid. SEMITRANS 10 erweitert die Leistung in den Megawatt-Bereich, nicht nur mit konventionellen Halbbrückentopologien, sondern auch in 3-Level-Topologien für Wind- und Solaranwendungen. SEMITRANS 20 eignet sich für Hochleistungsanwendungen und zeichnet sich durch eine niedrige Induktivität und ein leicht zu parallelisierendes Leistungsmoduldesign aus. Mit den verfügbaren hochentwickelten Technologien wie gesinterten Chips und AlCu-Bonddrähten bietet es eine bis zu 5-mal höhere Lebensdauer als Standardmodule.

SEMITRANS® Produktfamilie

SEMITRANS® Classic

Robuste Module im Industrie-Standard mit Kupferbodenplatte und Schraubanschlüssen auf der Leistungsseite. Die SEMITRANS Classic Module weisen in niederinduktives Gehäuse auf und werden z. B. in Wechselrichtern von 25 kW bis 500 kW eingesetzt.

Mehr erfahren

SEMITRANS® 10

Die Plattform SEMITRANS 10 umfasst Module im robusten Industrie-Standard mit Kupferbodenplatte und Schraubanschlüssen. Die SEMITRANS 10 Module in den Spannungsklassen 1200 V und 1700 V sind mit 1000 A und 1400 A Nominalstrom verfügbar.

Mehr erfahren

SEMITRANS® 20

Als neuer Hochleistungsstandard für Bahnanwendungen, erneuerbare Energien und industrielle Antriebe ist SEMITRANS 20 das Standard-Leistungsmodul der nächsten Generation für Anwendungen mit hoher Leistung. Die SEMITRANS 20 Modulplattform ist in Varianten für Traktions- sowie Industrieanwendungen verfügbar.

Mehr erfahren

SEMITRANS® in Kürze

  • Sicherer Betrieb bei hohen Zwischenkreisspannungen
  • Höchste Ausgangsleistung
  • Multiple-Sourcing der IGBT Chips

SEMITRANS® Hauptmerkmale

  • Vielzahl an Topologien (Halbbrücke, Chopper, Einzelschalter, 3-Level, Common Emitter)
  • Isolierte Kupferbodenplatte
  • Hohe Isolationsspannung
  • Verfügbar in Spannungsklassen von 600/650 V bis 1700 V
  • SiC MOSFET und Hybrid-SiC Module verfügbar

SEMITRANS® Anwendungen

SEMITRANS Leistungsmodule sind für ein breites Spektrum an Anwendungen wie Antriebe, Umrichter für regenerative Energien, Stromversorgungen oder Traktionsantriebe ausgelegt. Durch die lange Lebensdauer eignen sie sich auch für anspruchsvolle Anwendungen.

SEMITRANS® Produktspektrum

Die SEMITRANS Familie bietet ein breites Spektrum an Topologien und Leistungsklassen. Alle Standardspannungsklassen von 600 V bis 1700 V mit Nennströmen von 50 A bis 1400 A sind verfügbar. SEMITRANS Module werden als konventionelle Halbbrücken, Choppermodule, Einzelschalter, 3-Level Module sowie als Halbbrückenmodule mit gemeinsamen Emitter angeboten.

SEMITRANS® IGBT Module

  • Products
  • View k j
Reset all filters Selected
Filter
  • Product Type
  • Product Line
  • VCES in V
  • ICnom in A
  • Switches
  • Technology
  • Product Status

Sorry, we were unable to find products that match your current set of filters and/or search.

SEMITRANS® SiC-MOSFET-Module

  • Products
  • View k j
Reset all filters Selected
Filter
  • Product Type
  • Product Line
  • VDS in V
  • ID in A
  • Switches
  • Product Status

Sorry, we were unable to find products that match your current set of filters and/or search.

SEMITRANS® Hybrid-SiC-Module

  • Products
  • View k j
Reset all filters Selected
Filter
  • Product Type
  • Product Line
  • VCE in V
  • ICnom in A
  • Switches
  • Technology
  • Product Status

Sorry, we were unable to find products that match your current set of filters and/or search.