IGBT-Module
Umfassendes Produktangebot an IGBT-Modulen
Downloads
Kundenservice
Filter
- Product Type
- Product Line
- VCES in V
- ICnom in A
- Switches
- Technology
- Product Status
Sorry, we were unable to find products that match your current set of filters and/or search.
IGBT-Module für maximale Performance
Semikron Danfoss bietet IGBT-Module in SEMITRANS, SEMiX, SKiM, MiniSKiiP und SEMITOP Gehäusen in verschiedenen Topologien, Strom- und Spannungsklassen an. Angefangen bei 4 A bis hin zu 1400 A in Spannungsklassen von 600 V bis 1700 V werden die IGBT-Module in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt. Sie verfügen über Schlüsseltechnologien wie Sintertechnologie und Feder- oder Einpresskontakte für eine schnelle und einfache Montage.
Die verfügbaren Topologien umfassen CIB (Converter-Inverter-Brake), Halbbrücke, H-Brücke, Sixpack, 3-Level und viele mehr, die jeden Anwendungsbereich abdecken. Dazu gehören auch die neuesten IGBT-Chips in Kombination mit der CAL-Diodentechnologie.
Die neueste IGBT-Generation 7 ist jetzt auch in Leistungsmodulen von Semikron Danfoss erhältlich. Sie bietet höhere Leistungsdichten und setzt neue Maßstäbe, insbesondere in Motorantriebs- und Solaranwendungen.